??
Selezione modello CAD
K1284.10712201
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1284 - Perno d'arresto con battuta
Lista materiale
K1284.10712201
BESTKIPP
N. d'ordine
K1284.10712201 mm
FORM
forma
D mm
AUSF
Versione:
Impugnatura verniciata a polvere mm
AUSF1
Versione:
a sinistra mm
POS
Posizione
D
Diametro
12.0 mm
D1
Filettatura
M20X1,5 mm
D2
Diametro
20.0 mm
L
Lunghezza
70.0 mm
L1
Lunghezza
50.0 mm
L3
Lunghezza
30.0 N
B
Larghezza
18.0 N
B1
Larghezza
6.0 mm
H
Altezza
12.0 mm
SW1
Apertura chiave
20.0 mm
SW2
Apertura chiave
30.0 mm
FX30
Smusso
3.0 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
20.0 mm
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
60.0 mm
GEW
Peso ca.
0.1946 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245318018
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions